|
|
|
LVS04008
Multiclip 4P, 63A, 1/2 sor
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Linergy
|
Termékválaszték
|
Linergy
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Készülék betáplálás
|
Termék neve
|
Linergy LGY
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
PrismaSeT PrismaSeT G szekrény
PrismaSeT PrismaSeT P szekrény
PrismaSeT Prisma PH szekrény
PrismaSeT PrismaSeT Pack 250 szekrény
|
Termék kompatibilitása
|
Spacial szekrény
|
IP védettségi fok
|
IPxx B
|
Kiegészítő jellemzők
Rögzítés
|
DIN sín
Perforált szerelőlap
Teli szerelőlap
|
Szerelési mód
|
-
|
Beépített készülék
|
Moduláris készülék
|
Pólusok megnevezése
|
3P+N
|
Ue névleges üzemi feszültség
|
440 V AC
|
[Ui] névleges szigetelési feszültség
|
500 V AC 50/60 Hz
|
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
6 kV
|
Le névleges üzemi áram
|
63 A
|
[In] névleges áram
|
63 A -40 °C
|
Ipk szabályozott csúcs kiállási áram
|
12 kA
|
I²t gerjesztéskor
|
2400000 A².s
|
Csatlakozás típusa
|
Tápfeszültség áramkör: alagút típusú terminálok25 mm²
Terjesztés: gyorscsatlakozó végponti vezetők (fázis) , 2 x 4…6 mm² (merev)
Terjesztés: gyorscsatlakozó végponti vezetők (fázis) , 2 x 4…6 mm² (rugalmas)
Terjesztés: gyorscsatlakozó végponti vezetők (nulla) , 4 x 4…6 mm² (merev)
Terjesztés: gyorscsatlakozó végponti vezetők (nulla) , 4 x 4…6 mm² (rugalmas)
Terjesztés: gyorscsatlakozó végponti vezetők (fázis) , 2 x 1,5…4 mm² (merev)
Terjesztés: gyorscsatlakozó végponti vezetők (fázis) , 2 x 1,5…4 mm² (rugalmas)
Terjesztés: gyorscsatlakozó végponti vezetők (nulla) , 4 x 1,5…4 mm² (merev)
Terjesztés: gyorscsatlakozó végponti vezetők (nulla) , 4 x 1,5…4 mm² (rugalmas)
|
9 mm-es osztások
|
24
|
Összesen 18 mm-es modulok
|
12
|
Nettó súly
|
0,46 kg
|
Szín
|
Antracitszürke (RAL 7016)
|
Környezet
Szabványok
|
IEC 61439-1, belső szekrény
IEC 61439-2, belső szekrény
IEC 60947-7-1
|
Terméktanúsítványok
|
AS/NZS
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
4,7 cm
|
1. csomag szélessége
|
6,2 cm
|
1.csomag hossza
|
23,2 cm
|
1. csomag súlya
|
450,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
12,5 cm
|
2. csomag szélessége
|
23,0 cm
|
2. csomag hossza
|
24,0 cm
|
2. csomag súlya
|
4,504 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P06
|
Egységek száma 3. csomagban
|
420
|
3.csomag magassága
|
100,0 cm
|
3. csomag szélessége
|
60,0 cm
|
3. csomag hossza
|
80,0 cm
|
3. csomag súlya
|
195,0 kg
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
Megfelelő
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
PVC-mentes
|
Igen
|
Halogéntartalomra vonatkozó adatok
|
Halogénmentes műanyag alkatrészeket tartalmazó termék
|
|
|