|
|
|
LVS04031
Polybloc 160A 1P
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Linergy
|
Termékválaszték
|
Linergy
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Elosztó blokk
|
Termék neve
|
Linergy FC
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
PrismaSeT PrismaSeT G szekrény
PrismaSeT PrismaSeT P szekrény
PrismaSeT Prisma PH szekrény
PrismaSeT PrismaSeT Pack 250 szekrény
|
Termék kompatibilitása
|
Spacial szekrény
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Áramelosztási tartozék
|
IP védettségi fok
|
IPxx B
|
Kiegészítő jellemzők
Rögzítés
|
DIN sín
|
Beépített készülék
|
Acti 9: rögzített, 2 TL között C120 van földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló
Acti 9: rögzített, 2 TL között C120 nincs földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló
Acti 9: rögzített, 2 TL között iC120 van földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló
Acti 9: rögzített, 2 TL között iC120 nincs földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló
Compact: rögzített, 2 TL között INS40 - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - függőleges beszerelés
Compact: rögzített, 2 TL között INS63 - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - függőleges beszerelés
Compact: rögzített, 2 TL között INS100 - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - függőleges beszerelés
Compact: rögzített, 2 TL között INS125 - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - függőleges beszerelés
Compact: rögzített, 2 TL között INS160 - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - függőleges beszerelés
Fupact: rögzített, 2 TL között ISFT160 - vezérlés: központi vezérlő - függőleges beszerelés
Fupact: rögzített, 2 TL között ISFT100N - vezérlés: központi vezérlő - függőleges beszerelés
Multi9: rögzített, 2 TL között NG125 van földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló
Multi9: rögzített, 2 TL között NG125 nincs földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló
Multi9: rögzített, 2 TL között NG125 NA - vezérlés: kapcsoló
Compact: rögzített, 2 TL között NG160 van földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló
Compact: rögzített, 2 TL között NG160 nincs földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló
Compact: rögzített, 2 TL között NG160 NA nincs földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló
Fupact: rögzített, 2 TL között INF100...160 - vezérlés: ventilátor sebességszabályozó - függőleges beszerelés
Compact: rögzített, 2 TL között NSXm nincs földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló - függőleges beszerelés
Compact: rögzített, 2 TL között NSXm nincs földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló - vízszintes beszerelés
Compact: rögzített, 2 TL között NSXm nincs földzárlat védelem - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - vízszintes beszerelés
Compact: rögzített, 2 TL között NSXm van földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló - függőleges beszerelés
Compact: rögzített, 2 TL között NSXm van földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló - vízszintes beszerelés
|
Pólusok megnevezése
|
1P
|
Ue névleges üzemi feszültség
|
6 V AC
|
[Ui] névleges szigetelési feszültség
|
750 V AC
|
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
8 kV
|
Le névleges üzemi áram
|
160 A
|
[In] névleges áram
|
160 A -40 °C
|
Icw névleges rövidzárlati kiállási áram
|
5,5 kA esetén 1 s
|
Ipk szabályozott csúcs kiállási áram
|
24 kA
|
I²t gerjesztéskor
|
30250000 A².s
|
Csatlakozás típusa
|
Tápfeszültség áramkör: alagút típusú terminálok70 mm² (rugalmas)
Tápfeszültség áramkör: alagút típusú terminálok70 mm² (merev)
Terjesztés: rugós sorkapocs, 6 x 6…16 mm² (rugalmas)
Terjesztés: rugós sorkapocs, 6 x 6…16 mm² (merev)
|
9 mm-es osztások
|
4
|
Összesen 18 mm-es modulok
|
2
|
Magasság
|
95 mm
|
Szélesség
|
36 mm
|
Mélység
|
70 mm
|
Nettó súly
|
0,1 kg
|
Szín
|
Antracitszürke (RAL 7016)
|
Környezet
Szennyezettségi fok
|
3
|
Ellenállás izzó drótokkal szemben
|
960 °C megfelel IEC 60695-2-11
|
Szabványok
|
IEC 61439-1, belső szekrény
IEC 61439-2, belső szekrény
IEC 60947-7-1
|
Terméktanúsítványok
|
AS/NZS
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3,6 cm
|
1. csomag szélessége
|
5,6 cm
|
1.csomag hossza
|
11,2 cm
|
1. csomag súlya
|
150 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
12
|
2.csomag magassága
|
12,5 cm
|
2. csomag szélessége
|
5,3 cm
|
2. csomag hossza
|
44,5 cm
|
2. csomag súlya
|
1,878 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
CAR
|
Egységek száma 3. csomagban
|
60
|
3.csomag magassága
|
12,5 cm
|
3. csomag szélessége
|
27,8 cm
|
3. csomag hossza
|
44,5 cm
|
3. csomag súlya
|
9,421 kg
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
Megfelelő
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
PVC-mentes
|
Igen
|
Halogéntartalomra vonatkozó adatok
|
Halogénmentes műanyag alkatrészeket tartalmazó termék
|
|
|