|
|
|
LVS04046
Distribloc 160 + csatlakozás
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Linergy
|
Termékválaszték
|
Linergy
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Elosztó blokk
|
Termék neve
|
Linergy FC
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
PrismaSeT PrismaSeT G szekrény
PrismaSeT PrismaSeT P szekrény
PrismaSeT Prisma PH szekrény
PrismaSeT PrismaSeT Pack 250 szekrény
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Áramelosztási tartozék
|
IP védettségi fok
|
IPxx B
|
Tartozék
|
Ragasztható címkék fázisazonosításhoz
Azonosító címke
Előregyártott rugalmas csatlakozás
|
Használati feltételek
|
Kiegészítő csatlakozó szükséges INS630b...2500 (külön kell rendelni)
|
Kiegészítő jellemzők
Rögzítés
|
DIN sín
|
Beépített készülék
|
Acti 9: rögzített, 2 TL között C120 van földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló
Acti 9: rögzített, 2 TL között C120 nincs földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló
Acti 9: rögzített, 2 TL között iC120 van földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló
Acti 9: rögzített, 2 TL között iC120 nincs földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló
Compact: rögzített, 2 TL között INS40 - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - függőleges beszerelés
Compact: rögzített, 2 TL között INS63 - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - függőleges beszerelés
Compact: rögzített, 2 TL között INS100 - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - függőleges beszerelés
Compact: rögzített, 2 TL között INS125 - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - függőleges beszerelés
Compact: rögzített, 2 TL között INS160 - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - függőleges beszerelés
Multi9: rögzített, 2 TL között NG125 van földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló
Multi9: rögzített, 2 TL között NG125 nincs földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló
Multi9: rögzített, 2 TL között NG125 NA - vezérlés: kapcsoló
Compact: rögzített, 2 TL között NG160 van földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló
Compact: rögzített, 2 TL között NG160 nincs földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló
Compact: rögzített, 2 TL között NG160 NA nincs földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló
Compact: rögzített, 2 TL között NSXm nincs földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló - függőleges beszerelés
Compact: rögzített, 2 TL között NSXm van földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló - függőleges beszerelés
|
Pólusok megnevezése
|
4P
|
Ue névleges üzemi feszültség
|
6 V AC
|
[Ui] névleges szigetelési feszültség
|
750 V AC
|
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
8 kV
|
Le névleges üzemi áram
|
160 A -40 °C
|
Icw névleges rövidzárlati kiállási áram
|
4,5 kA esetén 1 s
|
Ipk szabályozott csúcs kiállási áram
|
20 kA
|
I²t gerjesztéskor
|
20250000 A².s
|
Csatlakozás típusa
|
Terjesztés: rugós sorkapocs, 2 x 4…10 mm² (rugalmas)
Terjesztés: rugós sorkapocs, 2 x 4…10 mm² (merev)
Terjesztés: rugós sorkapocs, 3 x 2,5…6 mm² (rugalmas)
Terjesztés: rugós sorkapocs, 3 x 2,5…6 mm² (merev)
Terjesztés: rugós sorkapocs, 7 x 1,5…4 mm² (rugalmas)
Terjesztés: rugós sorkapocs, 7 x 1,5…4 mm² (merev)
Terjesztés: alagút típusú terminálok, 1 x 4…16 mm² (rugalmas)
Terjesztés: alagút típusú terminálok, 1 x 4…25 mm² (merev)
Tápfeszültség áramkör: kábel behúzóhoroggal
|
9 mm-es osztások
|
12
|
Magasság
|
127 mm
|
Szélesség
|
108 mm
|
Mélység
|
48 mm
|
Nettó súly
|
1,28 kg
|
Szín
|
Antracitszürke (RAL 7016)
|
Környezet
Szennyezettségi fok
|
3
|
Ellenállás izzó drótokkal szemben
|
960 °C megfelel IEC 60695-2-11
|
Szabványok
|
IEC 60947-7-1
IEC 61439-1, belső szekrény
IEC 61439-2, belső szekrény
|
Terméktanúsítványok
|
AS/NZS
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-25…55 °C
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
10,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
14,8 cm
|
1.csomag hossza
|
24,5 cm
|
1. csomag súlya
|
1,213 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 2. csomagban
|
104
|
2.csomag magassága
|
56,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
80,0 cm
|
2. csomag hossza
|
120,0 cm
|
2. csomag súlya
|
137,0 kg
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
Megfelelő
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
PVC-mentes
|
Igen
|
Halogéntartalomra vonatkozó adatok
|
Halogénmentes műanyag alkatrészeket tartalmazó termék
|
|
|