|
|
|
LVS04054
Lépcsős gyűjtősín, 4P, 400A
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Linergy
|
Termékválaszték
|
Linergy
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Multidrive
|
Termék neve
|
Linergy BW
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
PrismaSeT PrismaSeT G szekrény
PrismaSeT PrismaSeT P szekrény
|
Termék kompatibilitása
|
Spacial szekrény
|
IP védettségi fok
|
IPxx B
|
Kiegészítő jellemzők
Rögzítés
|
Profilozott fémlemez
Teli szerelőlap
Perforált szerelőlap
|
Szerelési mód
|
Vízszintes
Függőleges
|
Pólusok megnevezése
|
4P
|
Ue névleges üzemi feszültség
|
440 V AC
|
[Ui] névleges szigetelési feszültség
|
750 V AC
|
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
8 kV
|
Le névleges üzemi áram
|
400 A
|
[In] névleges áram
|
400 A -40 °C
|
Icw névleges rövidzárlati kiállási áram
|
20 kA esetén 1 s
|
Ipk szabályozott csúcs kiállási áram
|
40 kA
|
I²t gerjesztéskor
|
400000000 A².s
|
Közbenső keresztmetszet
|
32 x 5 mm
|
Csatlakozás típusa
|
Tápfeszültség áramkör: hullámsaru50 mm²
Tápfeszültség áramkör: hajlékony kábel kábelvégződéssel, 32 x 5 mm
Terjesztés: M8 rúdak (fázis) , 13 x 1…50 mm²
|
Magasság
|
235 mm
|
Szélesség
|
470 mm
|
Mélység
|
115 mm
|
Nettó súly
|
4,2 kg
|
Környezet
Szabványok
|
IEC 61439-1, belső szekrény
IEC 61439-2, belső szekrény
|
Terméktanúsítványok
|
AS/NZS
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
15,7 cm
|
1. csomag szélessége
|
25,5 cm
|
1.csomag hossza
|
55,0 cm
|
1. csomag súlya
|
4,082 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 2. csomagban
|
30
|
2.csomag magassága
|
91,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
80,0 cm
|
2. csomag hossza
|
120,0 cm
|
2. csomag súlya
|
133,5 kg
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
Megfelelő
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
PVC-mentes
|
Igen
|
|
|