|
|
|
LVS04104
Powerclip kompakt sín 125A 4P hossz=450
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Linergy
|
Termékválaszték
|
Linergy
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Összekötősín
|
Termék neve
|
Linergy BW
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
PrismaSeT PrismaSeT G szekrény
PrismaSeT PrismaSeT P szekrény
|
IP védettségi fok
|
IPxx B
|
Sín leírása
|
Szigetelt rúd
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Kiegészítő jellemzők
Pólusok megnevezése
|
4P
|
Szerelési irány
|
Függőleges, üzemi pozíció: hátsó
|
Installation description
|
Mező - szélesség 650 mm
Álló szekrény - szélesség 600 mm
Fali szekrény - szélesség 600 mm
Álló kábelcsatorna - szélesség 300 mm
Fali kábelvezeték - szélesség 300 mm
Pack szekrény
|
[Ui] névleges szigetelési feszültség
|
500 V AC
|
Uimp névleges lökő-feszültség állóság
|
8 kV
|
Le névleges üzemi áram
|
125 A
|
Icw névleges rövidzárlati kiállási áram
|
8,5 kA (1 s)
|
Ipk szabályozott csúcs kiállási áram
|
20 kA
|
I²t gerjesztéskor
|
72250 kA².s
|
Engedélyezhető áram
|
125 A
|
Hosszúság
|
450 mm
|
Magasság
|
85 mm
|
Mélység
|
35 mm
|
Nettó súly
|
1,42 kg
|
Síncsatlakozás típusa
|
M6 menetes furat
|
Csatlakozó perforációtávolság
|
Csatlakozás 25 milliméterenként
|
Környezet
Szabványok
|
IEC 61439-2
IEC 61439-1
|
Terméktanúsítványok
|
AS/NZS
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
11,6 cm
|
1.csomag hossza
|
55,3 cm
|
1. csomag súlya
|
1,42 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 2. csomagban
|
60
|
2.csomag magassága
|
31,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
80,0 cm
|
2. csomag hossza
|
120,0 cm
|
2. csomag súlya
|
96,0 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot
|
Green Premium termék
|
REACh rendelet
|
REACh nyilatkozat
|
EU RoHS irányelv
|
Megfelel a mentességeknek
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
|
|