|
|
|
LVS04151
12 db lecsatlakozó blokk 6+10mm2
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Linergy
|
Termékválaszték
|
Linergy BW
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Leágazó egység
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Csatlakozó tartozék
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
PrismaSeT PrismaSeT G szekrény
PrismaSeT PrismaSeT P szekrény
Linergy Linergy BW összekötősín
|
Termék rendeltetési helye
|
Gyűjtősín
|
Kiegészítő jellemzők
Installation description
|
Mező
Álló szekrény
Fali szekrény
Pack szekrény
|
Le névleges üzemi áram
|
55 A
|
Csatlakozás típusa
|
1 rugós sorkapocs 6 mm²
1 rugós sorkapocs 10 mm²
|
Mennyiség készletenként
|
12 darabos készlet
|
Nettó súly
|
0,36 kg
|
Környezet
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3,8 cm
|
1. csomag szélessége
|
5,0 cm
|
1.csomag hossza
|
23,0 cm
|
1. csomag súlya
|
357,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
7,5 cm
|
2. csomag szélessége
|
23,0 cm
|
2. csomag hossza
|
25,5 cm
|
2. csomag súlya
|
3,581 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P06
|
Egységek száma 3. csomagban
|
600
|
3.csomag magassága
|
88,0 cm
|
3. csomag szélessége
|
60,0 cm
|
3. csomag hossza
|
80,0 cm
|
3. csomag súlya
|
221,0 kg
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
PVC-mentes
|
Igen
|
Halogéntartalomra vonatkozó adatok
|
Halogénmentes műanyag alkatrészeket tartalmazó termék
|
|
|