|
|
|
LVS04174
4 db sín menetes lyuk. 630A hossz=1400
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Linergy
|
Termékválaszték
|
Linergy
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Összekötősín
|
Termék neve
|
Linergy BW
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
PrismaSeT PrismaSeT G szekrény
PrismaSeT PrismaSeT P szekrény
|
Sín leírása
|
Lapos sín
|
Mennyiség készletenként
|
4 darabos készlet
|
Kiegészítő jellemzők
Szerelési irány
|
Függőleges, üzemi pozíció: hátsó
|
Installation description
|
Álló kábelcsatorna - szélesség 300 mm
Fali kábelvezeték - szélesség 300 mm
|
Le névleges üzemi áram
|
630 A -35 °C
|
Icw névleges rövidzárlati kiállási áram
|
25 kA (1 s) esetén 4 támasz
|
Ipk szabályozott csúcs kiállási áram
|
55 kA
|
Közbenső keresztmetszet
|
32 x 8 mm
|
Hosszúság
|
1400 mm
|
Szélesség
|
32 mm
|
Mélység
|
8 mm
|
Nettó súly
|
12,54 kg
|
Szín
|
Természetes
|
Síncsatlakozás típusa
|
M6 menetes furat
|
Csatlakozó perforációtávolság
|
Csatlakozás 25 milliméterenként
|
Környezet
Szabványok
|
IEC 61439-1
IEC 61439-2
|
Terméktanúsítványok
|
AS/NZS
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
2,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
17,0 cm
|
1.csomag hossza
|
154,0 cm
|
1. csomag súlya
|
12,65 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
P2M
|
Egységek száma 2. csomagban
|
48
|
2.csomag magassága
|
30,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
120,0 cm
|
2. csomag hossza
|
200,0 cm
|
2. csomag súlya
|
635,0 kg
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
Megfelelő
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
PVC-mentes
|
Igen
|
Halogéntartalomra vonatkozó adatok
|
Halogénmentes műanyag alkatrészeket tartalmazó termék
|
|
|