|
|
|
LVS04192
Síntartó lépcsős sínhez csatornában
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Linergy
|
Termékválaszték
|
Linergy
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Síntámasz
|
Termék neve
|
Linergy BW
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Linergy Linergy BW összekötősín
PrismaSeT PrismaSeT G szekrény
|
Kiegészítő jellemzők
Cella-készülék csatlakozás
|
Linergy BW oldalsó gyűjtősín
|
Installation description
|
Álló kábelcsatorna - szélesség 300 mm
Fali kábelvezeték - szélesség 300 mm
|
Engedélyezhető áram
|
160 A - gyűjtősín keresztmetszet: 15 x 5 mm
250 A - gyűjtősín keresztmetszet: 20 x 5 mm
400 A - gyűjtősín keresztmetszet: 32 x 5 mm
630 A - gyűjtősín keresztmetszet: 32 x 8 mm
|
Icw névleges rövidzárlati kiállási áram
|
10 kA (1 s) -160 A esetén 450 mm támogató központok között
20 kA (1 s) -400 A esetén 300 mm támogató központok között
13 kA (1 s) -250 A esetén 450 mm támogató központok között
15 kA (1 s) -400 A esetén 450 mm támogató központok között
15 kA (1 s) -630 A esetén 450 mm támogató központok között
20 kA (1 s) -630 A esetén 300 mm támogató központok között
25 kA (0.6 s) -400 A esetén 300 mm támogató központok között
25 kA (1 s) -630 A esetén 300 mm támogató központok között
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Nettó súly
|
0,2 kg
|
Környezet
Szabványok
|
IEC 61439-1
IEC 61439-2
|
Terméktanúsítványok
|
AS/NZS
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
11,300 cm
|
1.csomag hossza
|
23,500 cm
|
1. csomag súlya
|
204,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
15,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
2,349 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 3. csomagban
|
320
|
3.csomag magassága
|
71,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
80,000 cm
|
3. csomag hossza
|
120,000 cm
|
3. csomag súlya
|
87,000 kg
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
PVC-mentes
|
Igen
|
|
|