|
|
|
LVS04201
Földelő sín csatlakozókhoz, 12x3mm
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Linergy
|
Termékválaszték
|
Linergy
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Csupasz kábel csatlakozó
|
Termék neve
|
Linergy TB
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Földelő készlet
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
PrismaSeT PrismaSeT G szekrény
PrismaSeT PrismaSeT P cubicle
|
Tartozék
|
1 35 mm²-es kivezetés
|
Kiegészítő jellemzők
Installation description
|
Álló szekrény - szélesség 600 mm
Fali szekrény - szélesség 600 mm
Mező - szélesség 650 mm
Pack szekrény - szélesség 550 mm
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Hossz
|
Teljes: 450 mm
Hasznos: 330 mm
|
Szélesség
|
13 mm
|
Mélység
|
3 mm
|
Nettó súly
|
0,16 kg
|
Szín
|
Természetes
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
1,8 cm
|
1. csomag szélessége
|
2,0 cm
|
1.csomag hossza
|
46,4 cm
|
1. csomag súlya
|
169,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
CAR
|
Egységek száma 2. csomagban
|
40
|
2.csomag magassága
|
13,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
38,5 cm
|
2. csomag hossza
|
58,5 cm
|
2. csomag súlya
|
7,314 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 3. csomagban
|
480
|
3.csomag magassága
|
54,0 cm
|
3. csomag szélessége
|
80,0 cm
|
3. csomag hossza
|
120,0 cm
|
3. csomag súlya
|
99,0 kg
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
Megfelelő
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
PVC-mentes
|
Igen
|
Halogéntartalomra vonatkozó adatok
|
Halogénmentes műanyag alkatrészeket tartalmazó termék
|
|
|