|
|
|
LVS04205
2 db földelő sín tartó - DIN sínhez
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Linergy
|
Termékválaszték
|
Linergy
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Tartószerkezet
|
Termék neve
|
Linergy TB
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Telepítési tartozék
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Linergy Linergy TB földelőfonat
PrismaSeT PrismaSeT P cubicle
PrismaSeT PrismaSeT G szekrény
|
Cella-készülék csatlakozás
|
Földelősín: függőleges csavarozható
|
Kiegészítő jellemzők
Szerelési mód
|
Csavarozható
|
Rögzítés
|
DIN sín
|
Installation description
|
Álló szekrény - szélesség 600 mm
Fali szekrény - szélesség 600 mm
Álló kábelcsatorna - szélesség 300 mm
Fali kábelvezeték - szélesség 300 mm
Mező
Szekrénymező kábelvezeték
|
Mennyiség készletenként
|
2 darabos készlet
|
Szín
|
Természetes
|
Nettó súly
|
0,08 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3,7 cm
|
1. csomag szélessége
|
2,5 cm
|
1.csomag hossza
|
10,5 cm
|
1. csomag súlya
|
74,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S04
|
Egységek száma 2. csomagban
|
200
|
2.csomag magassága
|
30,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
40,0 cm
|
2. csomag hossza
|
60,0 cm
|
2. csomag súlya
|
15,637 kg
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
PVC-mentes
|
Igen
|
Halogéntartalomra vonatkozó adatok
|
Halogénmentes műanyag alkatrészeket tartalmazó termék
|
|
|