|
|
|
LVS04220
Szerelőlap sorkapcsokhoz és földsínhez csat.
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
PrismaSeT
|
Termékválaszték
|
PrismaSeT G
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Szerelőlemez rögzített része
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Telepítési tartozék
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
PrismaSeT PrismaSeT G kábelcsatorna
|
Installation description
|
Álló kábelcsatorna - szélesség 300 mm
Fali kábelvezeték - szélesség 300 mm
|
Beépített készülék
|
Csatlakozás: földelősínek
Csatlakozás: sorkapcsok
|
Szabványok
|
IEC 61439-2
|
Terméktanúsítványok
|
AS/NZS
|
Kiegészítő jellemzők
Szélesség
|
215 mm
|
Magasság
|
35 mm
|
Mélység
|
82 mm
|
Nettó súly
|
0,46 kg
|
Mennyiség készletenként
|
2
|
Functional unit
|
300 mm PrismaSeT G álló kábelcsatorna csatlakozás földelősínek
300 mm PrismaSeT G fali kábelvezeték csatlakozás földelősínek
300 mm PrismaSeT G álló kábelcsatorna csatlakozás sorkapcsok
300 mm PrismaSeT G fali kábelvezeték csatlakozás sorkapcsok
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
10,5 cm
|
1.csomag hossza
|
23,0 cm
|
1. csomag súlya
|
447,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
14
|
2.csomag magassága
|
15,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
6,49 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 3. csomagban
|
448
|
3.csomag magassága
|
70,0 cm
|
3. csomag szélessége
|
80,0 cm
|
3. csomag hossza
|
120,0 cm
|
3. csomag súlya
|
218,5 kg
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
PVC-mentes
|
Igen
|
Halogéntartalomra vonatkozó adatok
|
Halogénmentes műanyag alkatrészeket tartalmazó termék
|
|
|