|
|
|
LVS04226
Moduláris sín, hossz=1600mm
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
PrismaSeT
|
Termékválaszték
|
PrismaSeT G
PrismaSeT P
Prisma P
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Sínek nagy terheléshez
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Telepítési tartozék
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
PrismaSeT PrismaSeT G
PrismaSeT PrismaSeT P
PrismaSeT Prisma iPM M
PrismaSeT Prisma P
|
A sín típusa
|
Moduláris
|
Beépített készülék
|
Acti 9: rögzített, 2 TL között moduláris készülék
Multi9: rögzített, 2 TL között moduláris készülék
TeSys: klipszes GV2ME - vezérlés: nyomógomb
TeSys: klipszes GV2ME + LC1D09...D32 - vezérlés: nyomógomb
TeSys: klipszes GV2P - vezérlés: forgatógombos nyomó típusú
TeSys: klipszes GV2P + LC1D09...D32 - vezérlés: forgatógombos nyomó típusú
TeSys: klipszes LC1D09...D95
Csatlakozás: sorkapcsok
Easypact: klipszes TVS GZ1E - vezérlés: nyomógomb
Easypact: klipszes TVS GZ1E + LC1E09...E32 - vezérlés: nyomógomb
|
Kiegészítő jellemzők
Installation description
|
Álló szekrény - szélesség 600 mm
Fali szekrény - szélesség 600 mm
Mező - szélesség 650 mm mélység 400 mm
Mező - szélesség 800 mm
Mező - szélesség 600 mm
|
Függőleges modulok száma [50 mm]
|
3 modul(ok): GV2ME in 600 mm Szélesálló szekrény
3 modul(ok): GV2ME in 600 mm Szélesfali szekrény
3 modul(ok): GV2ME in 800 mm Szélesmező
3 modul(ok): GV2ME in 600 mm Szélesmező
5 modul(ok): GV2ME + LC1D09...D32 in 600 mm Szélesálló szekrény
5 modul(ok): GV2ME + LC1D09...D32 in 600 mm Szélesfali szekrény
5 modul(ok): GV2ME + LC1D09...D32 in 800 mm Szélesmező
5 modul(ok): GV2ME + LC1D09...D32 in 600 mm Szélesmező
3 modul(ok): GV2P in 600 mm Szélesálló szekrény
3 modul(ok): GV2P in 600 mm Szélesfali szekrény
3 modul(ok): GV2P in 800 mm Szélesmező
3 modul(ok): GV2P in 600 mm Szélesmező
5 modul(ok): GV2P + LC1D09...D32 in 600 mm Szélesálló szekrény
5 modul(ok): GV2P + LC1D09...D32 in 600 mm Szélesfali szekrény
5 modul(ok): GV2P + LC1D09...D32 in 800 mm Szélesmező
5 modul(ok): GV2P + LC1D09...D32 in 600 mm Szélesmező
4 modul(ok): LC1D09...D95 in 600 mm Szélesálló szekrény
4 modul(ok): LC1D09...D95 in 600 mm Szélesfali szekrény
4 modul(ok): LC1D09...D95 in 800 mm Szélesmező
4 modul(ok): LC1D09...D95 in 600 mm Szélesmező
9 modul(ok): moduláris készülék, közvetlen in 600 mm Szélesálló szekrény
9 modul(ok): moduláris készülék, közvetlen in 600 mm Szélesfali szekrény
12 modul(ok): moduláris készülék, közvetlen in 600 mm Szélesálló szekrény
12 modul(ok): moduláris készülék, közvetlen in 600 mm Szélesfali szekrény
9 modul(ok): moduláris készülék, közvetlen in 650 mm Szélesmező
12 modul(ok): moduláris készülék, közvetlen in 650 mm Szélesmező
9 modul(ok): moduláris készülék, közvetlen in 800 mm Szélesmező
12 modul(ok): moduláris készülék, közvetlen in 800 mm Szélesmező
9 modul(ok): moduláris készülék, közvetlen in 600 mm Szélesmező
12 modul(ok): moduláris készülék, közvetlen in 600 mm Szélesmező
3 modul(ok): TVS GZ1E in 600 mm Szélesálló szekrény
3 modul(ok): TVS GZ1E in 600 mm Szélesfali szekrény
3 modul(ok): TVS GZ1E in 800 mm Szélesmező
3 modul(ok): TVS GZ1E in 600 mm Szélesmező
5 modul(ok): TVS GZ1E + LC1E09...E32 in 600 mm Szélesálló szekrény
5 modul(ok): TVS GZ1E + LC1E09...E32 in 600 mm Szélesfali szekrény
5 modul(ok): TVS GZ1E + LC1E09...E32 in 800 mm Szélesmező
5 modul(ok): TVS GZ1E + LC1E09...E32 in 600 mm Szélesmező
|
Mennyiség készletenként
|
2 darabos készlet
|
Magasság
|
35 mm
|
Szélesség
|
1600 mm
|
Mélység
|
15 mm
|
Nettó súly
|
1,3 kg
|
Szín
|
Természetes
|
Anyag
|
Fém
|
Környezet
Szabványok
|
IEC 61439-1
IEC 61439-2
|
Terméktanúsítványok
|
AS/NZS
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
6,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
9,5 cm
|
1.csomag hossza
|
178,0 cm
|
1. csomag súlya
|
1,353 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
PAL
|
Egységek száma 2. csomagban
|
120
|
2.csomag magassága
|
76,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
120,0 cm
|
2. csomag hossza
|
202,0 cm
|
2. csomag súlya
|
183,5 kg
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
PVC-mentes
|
Igen
|
Halogéntartalomra vonatkozó adatok
|
Halogénmentes műanyag alkatrészeket tartalmazó termék
|
|
|