|
|
|
LVS04227
Moduláris sín mélység adapter, falonkivüli kiselosztók számára
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
PrismaSeT
|
Termékválaszték
|
PrismaSeT P
PrismaSeT G
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Sínek nagy terheléshez
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Telepítési tartozék
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
PrismaSeT PrismaSeT G
PrismaSeT PrismaSeT P
|
A sín típusa
|
Moduláris
|
Beépített készülék
|
Acti 9: rögzített, 2 TL között moduláris készülék
Multi9: rögzített, 2 TL között moduláris készülék
Compact: rögzített, 2 TL között NG160 nincs földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló
Compact: rögzített, 2 TL között NG160 NA nincs földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló
Compact: rögzített, 2 TL között NG160 van földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló
Compact: rögzített, 2 TL között NSXm - vezérlés: kapcsoló
|
Pólusok leírása
|
1 x 3P: rögzített, 2 TL között NG160
1 x 4P: rögzített, 2 TL között NG160
1 x 3P: rögzített, 2 TL között NG160 NA
1 x 4P: rögzített, 2 TL között NG160 NA
|
Kiegészítő jellemzők
Installation description
|
Álló szekrény - szélesség 600 mm
Fali szekrény - szélesség 600 mm
Álló szekrény - szélesség 850 mm
Mező - szélesség 650 mm mélység 400 mm
Pack szekrény - szélesség 555 mm
|
Függőleges modulok száma [50 mm]
|
5 modul(ok): NG160 nincs földzárlat védelem , közvetlen in 650 mm Szélesmező
5 modul(ok): NG160 NA nincs földzárlat védelem , közvetlen in 650 mm Szélesmező
5 modul(ok): NG160 van földzárlat védelem , közvetlen in 650 mm Szélesmező
5 modul(ok): moduláris készülék in 600 mm Szélesálló szekrény
5 modul(ok): moduláris készülék in 600 mm Szélesfali szekrény
5 modul(ok): moduláris készülék in 850 mm Szélesálló szekrény
5 modul(ok): moduláris készülék in 650 mm Szélesmező
5 modul(ok): moduláris készülék in 555 mm SzélesPack szekrény
|
Tartozék
|
4 moduláris emelő
|
9 mm-es osztások
|
48
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Magasság
|
35 mm
|
Szélesség
|
432 mm
|
Mélység
|
40 mm
|
Nettó súly
|
0,14 kg
|
Szín
|
Természetes
|
Anyag
|
Fém
|
Környezet
Szabványok
|
IEC 61439-2
IEC 61439-1
|
Terméktanúsítványok
|
AS/NZS
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
1,7 cm
|
1. csomag szélessége
|
6,3 cm
|
1.csomag hossza
|
34,3 cm
|
1. csomag súlya
|
160 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
15
|
2.csomag magassága
|
15 cm
|
2. csomag szélessége
|
30 cm
|
2. csomag hossza
|
40 cm
|
2. csomag súlya
|
2,78 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 3. csomagban
|
120
|
3.csomag magassága
|
28 cm
|
3. csomag szélessége
|
80 cm
|
3. csomag hossza
|
120 cm
|
3. csomag súlya
|
33,5 kg
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
PVC-mentes
|
Igen
|
Halogéntartalomra vonatkozó adatok
|
Halogénmentes műanyag alkatrészeket tartalmazó termék
|
|
|