|
|
|
LVS04234
10 db vezetékszorító átvezetéshez
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
PrismaSeT
|
Termékválaszték
|
PrismaSeT P
PrismaSeT G
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Kábelátvezető gyűrűk
|
Product name
|
PrismaSeT PrismaSeT G szekrény
PrismaSeT PrismaSeT P szekrény
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Kábelezés tartozék
|
Szabványok
|
IEC 61439-2
IEC 61439-1
|
Terméktanúsítványok
|
AS/NZS
|
Kiegészítő jellemzők
Installation description
|
Mező
Álló szekrény
Fali szekrény
|
Anyag
|
Műanyag
|
Szín
|
Fehér (RAL 9001)
|
Magasság
|
17 mm
|
Szélesség
|
27 mm
|
Mélység
|
15 mm
|
Nettó súly
|
0,04 kg
|
Mennyiség készletenként
|
10 darabos készlet
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
2,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
6,0 cm
|
1.csomag hossza
|
9,0 cm
|
1. csomag súlya
|
38,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
50
|
2.csomag magassága
|
30,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
2,32 kg