|
|
|
LVS04265
12 db függőleges vezetékcsatorna tartó
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
PrismaSeT
|
Termékválaszték
|
PrismaSeT G
PrismaSeT P
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Tartószerkezet
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Káblecsatorna tartozék
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Kábelcsatorna
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
PrismaSeT PrismaSeT P kábel-típusú ajtó retesz
PrismaSeT PrismaSeT G kábel-típusú ajtó retesz
|
Termékkompatibilitás
|
Függőleges kábelcsatorna
|
Kiegészítő jellemzők
Installation description
|
Mező
Fali szekrény
Álló szekrény
|
Tartozékok
|
Csavarok (műanyag)
|
Szerelési támogatás
|
Hátsó funkcionális oszlopok
|
Rögzítési mód
|
Csíptetőkkel
|
Mennyiség készletenként
|
12 darabos készlet
|
Nettó súly
|
0,2 kg
|
Anyag
|
Műanyag
|
Szín
|
Fehér (RAL 9001)
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
4,300 cm
|
1. csomag szélessége
|
7,800 cm
|
1.csomag hossza
|
43,400 cm
|
1. csomag súlya
|
193,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S04
|
Egységek száma 2. csomagban
|
25
|
2.csomag magassága
|
30,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
40,000 cm
|
2. csomag hossza
|
60,000 cm
|
2. csomag súlya
|
5,655 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 3. csomagban
|
200
|
3.csomag magassága
|
73,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
80,000 cm
|
3. csomag hossza
|
120,000 cm
|
3. csomag súlya
|
58,000 kg
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
PVC-mentes
|
Igen
|
|
|