|
|
|
LVS04407
Polypact rögzített/dug., csatlakozó nélkül, 3P
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Linergy
|
Termékválaszték
|
Linergy
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Készülék betáplálás
|
Termék neve
|
Linergy FC
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Csatlakozó tartozék
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
PrismaSeT PrismaSeT P cubicle
|
Kiegészítő jellemzők
Installation description
|
Mező - szélesség 650 mm
|
Készülékek száma
|
4 (3P)
|
Pólusok megnevezése
|
3P
|
Beépített készülék
|
Compact: rögzített, 2 TL között NSX100...160 nincs földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló - függőleges beszerelés
Compact: rögzített, 2 TL között NSX250 nincs földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló - függőleges beszerelés
Compact: rögzített, 2 TL között NSX100...160 van földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló - függőleges beszerelés
Compact: rögzített, 2 TL között NSX250 van földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló - függőleges beszerelés
Compact: rögzített, 2 TL között INS250 - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - függőleges beszerelés
Compact: rögzített, 2 TL között INV250 - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - függőleges beszerelés
Compact: rögzített, 2 TL között NSX100...160 nincs földzárlat védelem - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - függőleges beszerelés
Compact: rögzített, 2 TL között NSX250 nincs földzárlat védelem - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - függőleges beszerelés
Compact: rögzített, 2 TL között NSX100...160 nincs földzárlat védelem - vezérlés: motor mechanizmus külső csatlakozóval - függőleges beszerelés
Compact: rögzített, 2 TL között NSX250 nincs földzárlat védelem - vezérlés: motor mechanizmus külső csatlakozóval - függőleges beszerelés
Compact: plug-in NSX100...160 nincs földzárlat védelem - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - függőleges beszerelés
Compact: plug-in NSX250 nincs földzárlat védelem - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - függőleges beszerelés
Compact: plug-in NSX100...160 nincs földzárlat védelem - vezérlés: motor mechanizmus külső csatlakozóval - függőleges beszerelés
Compact: plug-in NSX250 nincs földzárlat védelem - vezérlés: motor mechanizmus külső csatlakozóval - függőleges beszerelés
Compact: plug-in NSX100...160 nincs földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló - függőleges beszerelés
Compact: plug-in NSX250 nincs földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló - függőleges beszerelés
Compact: rögzített, 2 TL között NSX100...160 van földzárlat védelem - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - függőleges beszerelés
Compact: rögzített, 2 TL között NSX250 van földzárlat védelem - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - függőleges beszerelés
Compact: rögzített, 2 TL között NSX100...160 van földzárlat védelem - vezérlés: motor mechanizmus külső csatlakozóval - függőleges beszerelés
Compact: rögzített, 2 TL között NSX250 van földzárlat védelem - vezérlés: motor mechanizmus külső csatlakozóval - függőleges beszerelés
Compact: plug-in NSX100...160 van földzárlat védelem - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - függőleges beszerelés
Compact: plug-in NSX250 van földzárlat védelem - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - függőleges beszerelés
Compact: plug-in NSX100...160 van földzárlat védelem - vezérlés: motor mechanizmus külső csatlakozóval - függőleges beszerelés
Compact: plug-in NSX250 van földzárlat védelem - vezérlés: motor mechanizmus külső csatlakozóval - függőleges beszerelés
Compact: plug-in NSX100...160 van földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló - függőleges beszerelés
Compact: plug-in NSX250 van földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló - függőleges beszerelés
|
Rögzítés
|
Szerelőlapot rögzítő keret
|
Telepítési irány
|
Vízszintes
|
[Ui] névleges szigetelési feszültség
|
750 V AC
|
Uimp névleges lökő-feszültség állóság
|
8 kV
|
Le névleges üzemi áram
|
800 A -40 °C
|
[Ue] névleges üzemi feszültség
|
6 V
|
Ipk szabályozott csúcs kiállási áram
|
50 kA
|
I²t gerjesztéskor
|
25000000 A².s
|
Engedélyezhető áram
|
800 A -40 °C
725 A -60 °C
675 A -70 °C
|
Csatlakozás típusa
|
Elmenő státusza: dugaszolható busz csatlakozó (fázis) , 4 kimenők
|
Szabványok
|
IEC 61439-2
IEC 61439-1
|
Terméktanúsítványok
|
AS/NZS
KEMA-KEUR
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Hosszúság
|
440 mm
|
Magasság
|
132 mm
|
Mélység
|
235 mm
|
Nettó súly
|
6 kg
|
Szín
|
Fekete
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
15,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
24,5 cm
|
1.csomag hossza
|
46,0 cm
|
1. csomag súlya
|
4,039 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 2. csomagban
|
42
|
2.csomag magassága
|
104,5 cm
|
2. csomag szélessége
|
80,0 cm
|
2. csomag hossza
|
120,0 cm
|
2. csomag súlya
|
181,0 kg
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
Megfelelő
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
PVC-mentes
|
Igen
|
|
|