|
|
|
LVS04424
250A csatlakozó, vízszintes, rögzített NS250, billenőkaros kapcsoló, 4P
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
PrismaSeT
|
Termékválaszték
|
PrismaSeT P
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Csatlakozás kiegészítők
|
Product name
|
PrismaSeT PrismaSeT P szekrény
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Csatlakozó tartozék
|
Szabványok
|
IEC 61439-2, belső szekrény
IEC 61439-1, belső szekrény
|
Terméktanúsítványok
|
AS/NZS
|
Kiegészítő jellemzők
Cella-készülék csatlakozás
|
Linergy gyűjtősín
|
Pólusok megnevezése
|
4P
|
Installation description
|
Mező - szélesség 650 mm
|
Beépített készülék
|
Compact: rögzített, 2 TL között NSX100...160 van földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló vízszintes beszerelés
Compact: rögzített, 2 TL között NSX250 van földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló vízszintes beszerelés
Compact: rögzített, 2 TL között NSX100...160 nincs földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló vízszintes beszerelés
Compact: rögzített, 2 TL között NSX250 nincs földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló vízszintes beszerelés
|
Le névleges üzemi áram
|
250 A
|
Közbenső keresztmetszet
|
20 x 3 mm
|
Nettó súly
|
1,28 kg
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Functional unit
|
650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX100...160 nincs rögzített, 2 TL között kapcsoló vízszintes 4P 1 közvetlen 4
650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX250 nincs rögzített, 2 TL között kapcsoló vízszintes 4P 1 közvetlen 4
650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX100...160 van rögzített, 2 TL között kapcsoló vízszintes 4P 1 közvetlen 4
650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX250 van rögzített, 2 TL között kapcsoló vízszintes 4P 1 közvetlen 4
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
4,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
27,5 cm
|
1.csomag hossza
|
30,0 cm
|
1. csomag súlya
|
1,218 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 2. csomagban
|
60
|
2.csomag magassága
|
36,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
80,0 cm
|
2. csomag hossza
|
120,0 cm
|
2. csomag súlya
|
84,5 kg