|
|
|
LVS04473
1000A csatlakozó NS, vízszintes, rögzített, billenőkaros kapcsoló /rotációs, 3P
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
PrismaSeT
|
Termékválaszték
|
PrismaSeT P
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Csatlakozás kiegészítők
|
Product name
|
PrismaSeT PrismaSeT P szekrény
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Áramelosztási tartozék
|
Szabványok
|
IEC 61439-2, belső szekrény
IEC 61439-1, belső szekrény
|
Terméktanúsítványok
|
AS/NZS
|
Kiegészítő jellemzők
Cella-készülék csatlakozás
|
Linergy gyűjtősín
|
Pólusok megnevezése
|
3P
|
Installation description
|
Mező - szélesség 650 mm
Szekrénymező + kábelvezeték - szélesség 650 mm
|
Beépített készülék
|
Compact: rögzített, 2 TL között NS630b...1000 - vezérlés: kapcsoló vízszintes beszerelés
Compact: rögzített, 2 TL között NS630b...1000 - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás vízszintes beszerelés
|
Le névleges üzemi áram
|
1000 A
|
Közbenső keresztmetszet
|
50 x 8 mm
|
Nettó súly
|
4,66 kg
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Functional unit
|
650 mm 800 mm PrismaSeT P mező Compact NS630b...1000 rögzített, 2 TL között kapcsoló vízszintes 3P 1 hátsó csatlakozás 7
650 mm 800 mm PrismaSeT P mező Compact NS630b...1000 rögzített, 2 TL között közvetlen rotációs hajtás vízszintes 3P 1 hátsó csatlakozás 7
650 mm 400 mm PrismaSeT P szekrénymező + kábelvezeték Compact NS630b...1000 rögzített, 2 TL között kapcsoló vízszintes 3P 1 elülső csatlakozás 7
650 mm 400 mm PrismaSeT P szekrénymező + kábelvezeték Compact NS630b...1000 rögzített, 2 TL között kapcsoló vízszintes 3P 1 csatlaakozó átviteli egység 8
650 mm 400 mm PrismaSeT P szekrénymező + kábelvezeték Compact NS630b...1000 rögzített, 2 TL között közvetlen rotációs hajtás vízszintes 3P 1 elülső csatlakozás 7
650 mm 400 mm PrismaSeT P szekrénymező + kábelvezeték Compact NS630b...1000 rögzített, 2 TL között közvetlen rotációs hajtás vízszintes 3P 1 csatlaakozó átviteli egység 8
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
5,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
14,0 cm
|
1.csomag hossza
|
39,0 cm
|
1. csomag súlya
|
4,623 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 2. csomagban
|
64
|
2.csomag magassága
|
36,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
80,0 cm
|
2. csomag hossza
|
120,0 cm
|
2. csomag súlya
|
307,0 kg
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
PVC-mentes
|
Igen
|
|
|