Schneider-Electric
 
LVS04498 picture- Schneider-electric
LVS04498
vízszintes csatlakozás LGYE NW 3200A 4P
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád PrismaSeT
Termékválaszték PrismaSeT P
Termék vagy alkatrész típusa Csatlakozás kiegészítők
Product name PrismaSeT PrismaSeT P szekrény
Masterpact Masterpact NW
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Áramelosztási tartozék
Szabványok IEC 61439-2, belső szekrény
IEC 61439-1, belső szekrény
Terméktanúsítványok AS/NZS
Kiegészítő jellemzők
Cella-készülék csatlakozás Csatlaakozó átviteli egység
Pólusok megnevezése 4P
Installation description Mező - szélesség 650 mm
Szekrénycella mélysége 600 mm: elülső
600 + 400 mm: hátsó
Beépített készülék Masterpact: kihúz NW32 - vezérlés: kapcsoló függőleges beszerelés - fenéklap csatlakozás
Masterpact: rögzített, 2 TL között NW32 - vezérlés: kapcsoló függőleges beszerelés - fenéklap csatlakozás
Le névleges üzemi áram 3200 A
Hosszúság 580 mm
Mennyiség készletenként 1 darab
Functional unit 650 mm 600 mm PrismaSeT P mező Masterpact NW32 kihúz kapcsoló függőleges 4P 1 elülső csatlakozás adapteren 36
650 mm 1000 mm PrismaSeT P mező Masterpact NW32 kihúz kapcsoló függőleges 4P 1 hátsó csatlakozás adapteren 15
650 mm 600 mm PrismaSeT P mező Masterpact NW32 kihúz kapcsoló függőleges 4P 1 elülső csatlakozás adapteren 20
650 mm 600 mm PrismaSeT P mező Masterpact NW32 kihúz kapcsoló függőleges 4P 1 elülső csatlakozás Canalis-on 28
650 mm 1000 mm PrismaSeT P mező Masterpact NW32 kihúz kapcsoló függőleges 4P 1 hátsó csatlakozás Canalis-on 17
650 mm 600 mm PrismaSeT P mező Masterpact NW32 kihúz kapcsoló függőleges 4P 1 elülső csatlakozás gyűjtősínen 36
650 mm 600 mm PrismaSeT P mező Masterpact NW32 rögzített, 2 TL között kapcsoló függőleges 4P 1 elülső csatlakozás adapteren 19
650 mm 1000 mm PrismaSeT P mező Masterpact NW32 rögzített, 2 TL között kapcsoló függőleges 4P 1 hátsó csatlakozás adapteren 14
650 mm 600 mm PrismaSeT P mező Masterpact NW32 rögzített, 2 TL között kapcsoló függőleges 4P 1 elülső csatlakozás Canalis-on 28
650 mm 1000 mm PrismaSeT P mező Masterpact NW32 rögzített, 2 TL között kapcsoló függőleges 4P 1 hátsó csatlakozás Canalis-on 16
650 mm 600 mm PrismaSeT P mező Masterpact NW32 rögzített, 2 TL között kapcsoló függőleges 4P 1 elülső csatlakozás gyűjtősínen 36
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 16,5 cm
1. csomag szélessége 20,0 cm
1.csomag hossza 61,0 cm
1. csomag súlya 24,416 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa P12
Egységek száma 2. csomagban 16
2.csomag magassága 46,0 cm
2. csomag szélessége 80,0 cm
2. csomag hossza 120,0 cm
2. csomag súlya 402,0 kg
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
PVC-mentes Igen