|
|
|
LVS04506
Linergy függőleges gyűjtősín 1600A
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Linergy
|
Termékválaszték
|
Linergy
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Gyűjtősín profil
|
Termék neve
|
Linergy LGYE
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
PrismaSeT PrismaSeT P szekrény
|
Sín leírása
|
Linergy
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Kiegészítő jellemzők
Szerelési irány
|
Függőleges, üzemi pozíció: hátsó
Függőleges, üzemi pozíció: oldalsó
|
Installation description
|
Mező - szélesség 650 mm
Mező - szélesség 650 + 150 mm
|
[Ui] névleges szigetelési feszültség
|
1000 V
|
Uimp névleges lökő-feszültség állóság
|
12 kV (szennyezési fok: 3)
|
Le névleges üzemi áram
|
1600 A
|
Icw névleges rövidzárlati kiállási áram
|
25 kA (1 s) esetén 3 támasz (hátsó pozíció)
30 kA (1 s) esetén 4 támasz (hátsó pozíció)
40 kA (1 s) esetén 3 támasz (oldalsó pozíció)
40 kA (1 s) esetén 5 támasz (hátsó pozíció)
50 kA (1 s) esetén 4 támasz (oldalsó pozíció)
50 kA (1 s) esetén 7 támasz (hátsó pozíció)
65 kA (1 s) esetén 5 támasz (oldalsó pozíció)
75 kA (1 s) esetén 7 támasz (oldalsó pozíció)
85 kA (1 s) esetén 8 támasz (oldalsó pozíció)
|
Engedélyezhető áram
|
1650 A -35 °C: <= IP31
1480 A -35 °C: > IP31
|
Közbenső keresztmetszet
|
32.5 x 42.5 mm
|
Hosszúság
|
1670 mm
|
Nettó súly
|
4,32 kg
|
Szín
|
Természetes
|
Síncsatlakozás típusa
|
Szimpla T alakú kivágás
|
Csatlakozó perforációtávolság
|
Szabad csatlakozási pozíció
|
Környezet
Szabványok
|
IEC 61439-2
IEC 61439-1
|
Terméktanúsítványok
|
AS/NZS
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3,900 cm
|
1. csomag szélessége
|
4,750 cm
|
1.csomag hossza
|
177,000 cm
|
1. csomag súlya
|
3,989 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
4
|
2.csomag magassága
|
7,800 cm
|
2. csomag szélessége
|
9,500 cm
|
2. csomag hossza
|
177,000 cm
|
2. csomag súlya
|
15,973 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P2M
|
Egységek száma 3. csomagban
|
80
|
3.csomag magassága
|
29,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
120,000 cm
|
3. csomag hossza
|
200,000 cm
|
3. csomag súlya
|
339,740 kg
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
Megfelelő
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
PVC-mentes
|
Igen
|
Halogéntartalomra vonatkozó adatok
|
Halogénmentes műanyag alkatrészeket tartalmazó termék
|
|
|