|
|
|
LVS04510
Linergy LGYE oldalsó profil 4000A L1625
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Linergy
|
Termékválaszték
|
Linergy
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Gyűjtősín profil
|
Termék neve
|
Linergy TA
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
PrismaSeT PrismaSeT P szekrény
|
Sín leírása
|
Linergy
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Kiegészítő jellemzők
Szerelési irány
|
Függőleges, üzemi pozíció: oldalsó
Vízszintes, üzemi pozíció: felső
Vízszintes, üzemi pozíció: alsó rész
|
Installation description
|
Mező - szélesség 650 mm
Mező - szélesség 650 + 150 mm
Szekrénymező kábelvezeték - szélesség 300 mm
|
[Ui] névleges szigetelési feszültség
|
1000 V
|
Uimp névleges lökő-feszültség állóság
|
12 kV (szennyezési fok: 3)
|
Le névleges üzemi áram
|
4000 A
|
Icw névleges rövidzárlati kiállási áram
|
60 kA (1 s) esetén 2 támasz (vízszintes pozíció)
85 kA (1 s) esetén 3 támasz (vízszintes pozíció)
85 kA (1 s) esetén 7 támasz (oldalsó pozíció)
100 kA (1 s) esetén 4 támasz (vízszintes pozíció)
100 kA (1 s) esetén 9 támasz (oldalsó pozíció)
60 kA (1 s) esetén 3 támasz (oldalsó pozíció)
75 kA (1 s) esetén 5 támasz (oldalsó pozíció)
|
Engedélyezhető áram
|
3620 A -35 °C: <= IP31
3350 A -35 °C: > IP31
|
Hosszúság
|
1625 mm
|
Szín
|
Természetes
|
Síncsatlakozás típusa
|
Dupla T alakú kivágás
|
Csatlakozó perforációtávolság
|
Szabad csatlakozási pozíció
|
Környezet
Szabványok
|
IEC 61439-1
IEC 61439-2
|
Terméktanúsítványok
|
AS/NZS
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
4,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
15,8 cm
|
1.csomag hossza
|
177,5 cm
|
1. csomag súlya
|
18,079 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
PAL
|
Egységek száma 2. csomagban
|
18
|
2.csomag magassága
|
27,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
120,0 cm
|
2. csomag hossza
|
202,0 cm
|
2. csomag súlya
|
349,0 kg
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
Megfelelő
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
PVC-mentes
|
Igen
|
Halogéntartalomra vonatkozó adatok
|
Halogénmentes műanyag alkatrészeket tartalmazó termék
|
|
|