|
|
|
LVS04515
2 lyukasztott PE sín, 50x5mm
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Linergy
|
Termékválaszték
|
Linergy
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
PE tartó
|
Termék neve
|
Linergy TB
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
PrismaSeT PrismaSeT P szekrény
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Kiegészítő jellemzők
Szerelési irány
|
Vízszintes
Függőleges
|
Installation description
|
Mező
|
Le névleges üzemi áram
|
600 A
|
Icw névleges rövidzárlati kiállási áram
|
40 kA (1 s) esetén 3 támasz (függőleges pozíció)
40 kA (1 s) (vízszintes pozíció)
|
Közbenső keresztmetszet
|
50 x 5 mm
|
Hosszúság
|
1675 mm
|
Szélesség
|
50 mm
|
Mélység
|
5 mm
|
Nettó súly
|
3,64 kg
|
Szín
|
Természetes
|
Síncsatlakozás típusa
|
Ø 10 mm kifurt lyuk
|
Környezet
Szabványok
|
IEC 61439-1
IEC 61439-2
|
Terméktanúsítványok
|
AS/NZS
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
1,500 cm
|
1. csomag szélessége
|
12,000 cm
|
1.csomag hossza
|
178,000 cm
|
1. csomag súlya
|
3,547 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
PAL
|
Egységek száma 2. csomagban
|
100
|
2.csomag magassága
|
28,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
120,000 cm
|
2. csomag hossza
|
202,000 cm
|
2. csomag súlya
|
376,000 kg
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
Megfelelő
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
PVC-mentes
|
Igen
|
Halogéntartalomra vonatkozó adatok
|
Halogénmentes műanyag alkatrészeket tartalmazó termék
|
|
|