|
|
|
LVS04518
Lyukasztott függőleges lapos sín, 80x5mm
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Linergy
|
Termékválaszték
|
Linergy
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Összekötősín
|
Termék neve
|
Linergy BW
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
PrismaSeT PrismaSeT P szekrény
|
Sín leírása
|
Lapos sín
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Kiegészítő jellemzők
Szerelési irány
|
Függőleges, üzemi pozíció: hátsó
Függőleges, üzemi pozíció: oldalsó
|
Installation description
|
Mező - szélesség 650 mm
Mező - szélesség 650 + 150 mm
|
Le névleges üzemi áram
|
1000 A -35 °C
|
Icw névleges rövidzárlati kiállási áram
|
50 kA (1 s) esetén 7 támasz (hátsó pozíció)
15 kA (1 s) esetén 3 támasz (oldalsó pozíció)
30 kA (1 s) esetén 5 támasz (oldalsó pozíció)
15 kA (1 s) esetén 3 támasz (hátsó pozíció)
30 kA (1 s) esetén 5 támasz (hátsó pozíció)
50 kA (1 s) esetén 7 támasz (oldalsó pozíció)
|
Engedélyezhető áram
|
1000 A -35 °C: <= IP31
900 A -35 °C: > IP31
|
Közbenső keresztmetszet
|
80 x 5 mm
|
Hosszúság
|
1675 mm
|
Szélesség
|
80 mm
|
Mélység
|
5 mm
|
Nettó súly
|
5,96 kg
|
Szín
|
Természetes
|
Síncsatlakozás típusa
|
Ø 10 mm kifurt lyuk
|
Csatlakozó perforációtávolság
|
Csatlakozás 25 milliméterenként
|
Környezet
Szabványok
|
IEC 61439-1
IEC 61439-2
|
Terméktanúsítványok
|
AS/NZS
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
1,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
14,5 cm
|
1.csomag hossza
|
179,5 cm
|
1. csomag súlya
|
5,828 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
PAL
|
Egységek száma 2. csomagban
|
80
|
2.csomag magassága
|
32,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
120,0 cm
|
2. csomag hossza
|
202,0 cm
|
2. csomag súlya
|
488,0 kg
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
Megfelelő
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
PVC-mentes
|
Igen
|
Halogéntartalomra vonatkozó adatok
|
Halogénmentes műanyag alkatrészeket tartalmazó termék
|
|
|