|
|
|
LVS04611
Linergy LGYE sarokelem kit csatlakozás 2500A. Tartalmazza a csavarokat, anyákat, …
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Linergy
|
Termékválaszték
|
Linergy
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Illesztés
|
Termék neve
|
Linergy TA
|
Product name
|
PrismaSeT PrismaSeT P szögben forduló csatlakozó
Linergy Linergy TA összekötősín
|
Szabványok
|
IEC 60439-1, belső szekrény
IEC 60439-3, belső szekrény
|
Terméktanúsítványok
|
AS/NZS
|
Kiegészítő jellemzők
Installation description
|
Mező - szélesség 650 mm
|
Szekrénycella mélysége
|
400 mm
|
Le névleges üzemi áram
|
2500 A
|
Anyag
|
Réz ötvözet
|
Mennyiség készletenként
|
4 darabos készlet
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
15 cm
|
1. csomag szélessége
|
30 cm
|
1.csomag hossza
|
40 cm
|
1. csomag súlya
|
5,335 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 2. csomagban
|
15
|
2.csomag magassága
|
43 cm
|
2. csomag szélessége
|
80 cm
|
2. csomag hossza
|
120 cm
|
2. csomag súlya
|
98 kg
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
Megfelelő
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
PVC-mentes
|
Igen
|
|
|