|
|
|
LVS04623
Linergy Evolution vízszintes összekötő sín 4000A
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Linergy
|
Termékválaszték
|
Linergy
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Csatlakozás kiegészítők
|
Termék neve
|
Linergy TA
|
Product name
|
PrismaSeT PrismaSeT P szekrény
Linergy Linergy TA összekötősín
|
Tartozék
|
Rögzítőkeret
Rögzítőelemek
|
Szabványok
|
IEC 61439-2, belső szekrény
IEC 61439-1
|
Terméktanúsítványok
|
AS/NZS
|
Kiegészítő jellemzők
Cella-készülék csatlakozás
|
Linergy gyűjtősín
|
Beépített készülék
|
Csatlakozás: gyűjtősín vízszintes beszerelés
|
Le névleges üzemi áram
|
4000 A
|
Magasság
|
240 mm
|
Szélesség
|
130 mm
|
Mélység
|
4 mm
|
Nettó súly
|
3,22 kg
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
4,400 cm
|
1. csomag szélessége
|
13,000 cm
|
1.csomag hossza
|
23,500 cm
|
1. csomag súlya
|
3,124 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
3
|
2.csomag magassága
|
15,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
9,633 kg
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
Megfelelő
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
PVC-mentes
|
Igen
|
|
|