|
|
|
LVS04624
Linergy Evolution nulla sín szigetelő lemez
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Linergy
|
Termékválaszték
|
Linergy
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Leválasztókapcsoló
|
Termék neve
|
Linergy TA
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Csatolási tartozék
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Linergy Linergy TA
PrismaSeT PrismaSeT P cubicle
|
Termék kompatibilitása
|
Linergy gyűjtősín
|
Kiegészítő jellemzők
Készülék összetétel
|
2 tartók
2 műanyag vezérmű
|
Rögzítési mód
|
Csavarral
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Nettó súly
|
0,38 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
4,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
15,000 cm
|
1.csomag hossza
|
24,000 cm
|
1. csomag súlya
|
377,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S04
|
Egységek száma 2. csomagban
|
25
|
2.csomag magassága
|
30,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
40,000 cm
|
2. csomag hossza
|
60,000 cm
|
2. csomag súlya
|
10,113 kg
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
Megfelelő
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
PVC-mentes
|
Igen
|
|
|