|
|
|
LVS04640
Vízszintes sín csatlakozó 50/60mm
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Linergy
|
Termékválaszték
|
Linergy
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Illesztő elem szellőzőbordához
|
Termék neve
|
Linergy BW
|
Product name
|
Linergy Linergy BW összekötősín
PrismaSeT PrismaSeT P szekrény
|
Szabványok
|
IEC 60439-1, belső szekrény
IEC 60439-3, belső szekrény
|
Terméktanúsítványok
|
AS/NZS
|
Kiegészítő jellemzők
Le névleges üzemi áram
|
4000 A
|
Közbenső keresztmetszet
|
60 x 5 mm
50 x 10 mm
60 x 10 mm
|
Magasság
|
67 mm
|
Szélesség
|
55 mm
|
Nettó súly
|
0,8 kg
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
5,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
5,5 cm
|
1.csomag hossza
|
6,5 cm
|
1. csomag súlya
|
801,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
12
|
2.csomag magassága
|
15,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
9,819 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 3. csomagban
|
96
|
3.csomag magassága
|
27,0 cm
|
3. csomag szélessége
|
80,0 cm
|
3. csomag hossza
|
120,0 cm
|
3. csomag súlya
|
90,0 kg
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
Megfelelő
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
PVC-mentes
|
Igen
|
|
|