|
|
|
LVS04641
Vízszintes sín csatlakozó 80/100mm
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Linergy
|
Termékválaszték
|
Linergy
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Illesztő elem szellőzőbordához
|
Termék neve
|
Linergy BW
|
Product name
|
Linergy Linergy BW összekötősín
PrismaSeT PrismaSeT P szekrény
|
Szabványok
|
IEC 60439-1, belső szekrény
IEC 60439-3, belső szekrény
|
Terméktanúsítványok
|
AS/NZS
|
Kiegészítő jellemzők
Le névleges üzemi áram
|
4000 A
|
Közbenső keresztmetszet
|
80 x 5 mm
80 x 10 mm
100 x 10 mm
|
Magasság
|
105 mm
|
Szélesség
|
85 mm
|
Nettó súly
|
1,54 kg
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
4 cm
|
1. csomag szélessége
|
9 cm
|
1.csomag hossza
|
11,5 cm
|
1. csomag súlya
|
1,526 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
6
|
2.csomag magassága
|
15 cm
|
2. csomag szélessége
|
30 cm
|
2. csomag hossza
|
40 cm
|
2. csomag súlya
|
9,396 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 3. csomagban
|
144
|
3.csomag magassága
|
57 cm
|
3. csomag szélessége
|
80 cm
|
3. csomag hossza
|
120 cm
|
3. csomag súlya
|
238,5 kg
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
Megfelelő
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
PVC-mentes
|
Igen
|
|
|