|
|
|
LVS04644
4000 A-es csatlakozó NW-hez
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
PrismaSeT
|
Termékválaszték
|
PrismaSeT P
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Csatlakozó és patch kábel
|
Product name
|
PrismaSeT PrismaSeT P szekrény
Masterpact Masterpact NW áramkör-megszakító
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Csatlakozó tartozék
|
Kiegészítő jellemzők
Le névleges üzemi áram
|
4000 A
|
Magasság
|
100 mm
|
Szélesség
|
235 mm
|
Mélység
|
76 mm
|
Nettó súly
|
13 kg
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
11,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
18,0 cm
|
1.csomag hossza
|
23,5 cm
|
1. csomag súlya
|
13,167 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 2. csomagban
|
40
|
2.csomag magassága
|
37,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
80,0 cm
|
2. csomag hossza
|
120,0 cm
|
2. csomag súlya
|
541,0 kg
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
PVC-mentes
|
Igen
|
Halogéntartalomra vonatkozó adatok
|
Halogénmentes műanyag alkatrészeket tartalmazó termék
|
|
|