|
|
|
LVS04646
12 db köztartó 150 mm Linergy Evolution 4000A
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Linergy
|
Termékválaszték
|
Linergy
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Szerelőkészlet
|
Termék neve
|
Linergy TA
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Szigetelési tartozék
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Linergy Linergy TA összekötősín
PrismaSeT PrismaSeT P cubicle
|
Kiegészítő jellemzők
Készülék összetétel
|
12 menetes rúd
12 távtartó
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Hosszúság
|
150 mm
|
Nettó súly
|
0,74 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3,2 cm
|
1. csomag szélessége
|
7,0 cm
|
1.csomag hossza
|
20,0 cm
|
1. csomag súlya
|
498,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
20
|
2.csomag magassága
|
15,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
10,215 kg
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
PVC-mentes
|
Igen
|
|
|