|
|
|
LVS04651
Linergy síntartó - oldalsó elhelyezéshez
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Linergy
|
Termékválaszték
|
Linergy
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Síntámasz
|
Termék neve
|
Linergy LGYE
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Linergy Linergy LGYE összekötősín
PrismaSeT PrismaSeT P szekrény
|
Tartozék
|
8,8 osztályú szerelési hardverrel szállítva
|
Kiegészítő jellemzők
Cella-készülék csatlakozás
|
Oldalsó Linergy gyűjtősín
|
Installation description
|
Mező - szélesség 150 mm
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Nettó súly
|
1,248 kg
|
Környezet
Szabványok
|
IEC 61439-2
IEC 61439-1
|
Terméktanúsítványok
|
AS/NZS
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
5,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
18,200 cm
|
1.csomag hossza
|
38,000 cm
|
1. csomag súlya
|
1,494 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
4
|
2.csomag magassága
|
15,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
6,302 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 3. csomagban
|
192
|
3.csomag magassága
|
99,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
80,000 cm
|
3. csomag hossza
|
120,000 cm
|
3. csomag súlya
|
313,000 kg
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
PVC-mentes
|
Igen
|
Halogéntartalomra vonatkozó adatok
|
Halogénmentes műanyag alkatrészeket tartalmazó termék
|
|
|