|
|
|
LVS04652
Linergy síntartó - hátsó elhelyezéshez
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Linergy
|
Termékválaszték
|
Linergy
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Síntámasz
|
Termék neve
|
Linergy LGYE
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Linergy Linergy LGYE összekötősín
PrismaSeT PrismaSeT P szekrény
|
Tartozék
|
8,8 osztályú szerelési hardverrel szállítva
|
Kiegészítő jellemzők
Cella-készülék csatlakozás
|
Hátulsó Linergy gyűjtősín
|
Installation description
|
Mező - szélesség 650 mm
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Nettó súly
|
2,76 kg
|
Környezet
Szabványok
|
IEC 61439-1
IEC 61439-2
|
Terméktanúsítványok
|
AS/NZS
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
6,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
9,000 cm
|
1.csomag hossza
|
58,000 cm
|
1. csomag súlya
|
2,782 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S04
|
Egységek száma 2. csomagban
|
8
|
2.csomag magassága
|
30,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
40,000 cm
|
2. csomag hossza
|
60,000 cm
|
2. csomag súlya
|
22,889 kg
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
PVC-mentes
|
Igen
|
Halogéntartalomra vonatkozó adatok
|
Halogénmentes műanyag alkatrészeket tartalmazó termék
|
|
|