|
|
|
LVS04656
Linergy függőleges PEN kit
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Linergy
|
Termékválaszték
|
Linergy
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Rögzítőfül
|
Termék neve
|
Linergy TB
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Linergy Linergy TB sorkapcsos csatlakozó
PrismaSeT PrismaSeT P szekrény
|
Tartozék
|
1 csatlakozás a vízszintes PEN és a függőleges PEN <= 1600 A között
4 szigetelő tartó
1 nullavezeték megszakító készülék
|
Kiegészítő jellemzők
Cella-készülék csatlakozás
|
Linergy gyűjtősín
|
Installation description
|
Mező - szélesség 650 mm
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Magasság
|
80 mm
|
Szélesség
|
151 mm
|
Mélység
|
10 mm
|
Nettó súly
|
4,26 kg
|
Szín
|
Természetes
|
Környezet
Szabványok
|
IEC 61439-1
IEC 61439-2
|
Terméktanúsítványok
|
AS/NZS
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
12,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
11,3 cm
|
1.csomag hossza
|
54,0 cm
|
1. csomag súlya
|
4,474 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 2. csomagban
|
52
|
2.csomag magassága
|
64,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
80,0 cm
|
2. csomag hossza
|
120,0 cm
|
2. csomag súlya
|
243,5 kg
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
PVC-mentes
|
Igen
|
|
|