|
|
|
LVS04658
12 síntartó bak 630-1600 A-es Linergy Evolution
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Linergy
|
Termékválaszték
|
Linergy LGYE
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Wedge
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Gyűjtősín tartozék
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
PrismaSeT PrismaSeT P szekrény
PrismaSeT Prisma P
Linergy Linergy TA összekötősín
|
Termék rendeltetési helye
|
Gyűjtősín
|
Kiegészítő jellemzők
Cella-készülék csatlakozás
|
Gyűjtősín függőleges
|
Le névleges üzemi áram
|
1600 A
|
Mennyiség készletenként
|
12 darabos készlet
|
Magasság
|
150 mm
|
Szélesség
|
170 mm
|
Mélység
|
40 mm
|
Nettó súly
|
0,24 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
6,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
10,3 cm
|
1.csomag hossza
|
17,0 cm
|
1. csomag súlya
|
234,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
30,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
2,757 kg
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
PVC-mentes
|
Igen
|
Halogéntartalomra vonatkozó adatok
|
Halogénmentes műanyag alkatrészeket tartalmazó termék
|
|
|