|
|
|
LVS04661
Rögzített síntartó oldalsó függőleges lapos sínhez 5/10mm
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Linergy
|
Termékválaszték
|
Linergy
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Síntámasz
|
Termék neve
|
Linergy BW
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Linergy Linergy TA összekötősín
Linergy Linergy BW összekötősín
PrismaSeT PrismaSeT P szekrény
|
Termék kompatibilitása
|
Gyűjtősín tartó
|
Kiegészítő jellemzők
Cella-készülék csatlakozás
|
Linergy BW oldalsó gyűjtősín - rögzített, 2 TL között
Linergy TA oldalsó gyűjtősín - rögzített, 2 TL között
|
Installation description
|
Szekrénymező kábelvezeték - szélesség 150 mm
Szekrénymező kábelvezeték - szélesség 300 mm
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Nettó súly
|
1,06 kg
|
Környezet
Szabványok
|
IEC 61439-2
IEC 61439-1
|
Terméktanúsítványok
|
AS/NZS
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
5,6 cm
|
1. csomag szélessége
|
6 cm
|
1.csomag hossza
|
37 cm
|
1. csomag súlya
|
1,028 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
9
|
2.csomag magassága
|
15 cm
|
2. csomag szélessége
|
30 cm
|
2. csomag hossza
|
40 cm
|
2. csomag súlya
|
9,502 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 3. csomagban
|
432
|
3.csomag magassága
|
100 cm
|
3. csomag szélessége
|
80 cm
|
3. csomag hossza
|
120 cm
|
3. csomag súlya
|
471,5 kg
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
PVC-mentes
|
Igen
|
|
|