Schneider-Electric
 
LVS04663 picture- Schneider-electric
LVS04663
Alsó támasz sínt. 5/10mm lapos sínekhez
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Linergy
Termékválaszték Linergy
Termék vagy alkatrész típusa Síntámasz
Termék neve Linergy BW
Termékcsalád kompatibilitása Linergy Linergy TA összekötősín
Linergy Linergy BW összekötősín
PrismaSeT PrismaSeT P szekrény
Termék kompatibilitása Gyűjtősín tartó
Kiegészítő jellemzők
Cella-készülék csatlakozás Linergy BW oldalsó gyűjtősín
Linergy TA oldalsó gyűjtősín
Installation description Szekrénymező kábelvezeték - szélesség 150 mm
Mennyiség készletenként 1 darab
Nettó súly 0,8 kg
Környezet
Szabványok IEC 61439-1
IEC 61439-2
Terméktanúsítványok AS/NZS
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 3 cm
1. csomag szélessége 11 cm
1.csomag hossza 37 cm
1. csomag súlya 800 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S04
Egységek száma 2. csomagban 25
2.csomag magassága 30 cm
2. csomag szélessége 40 cm
2. csomag hossza 60 cm
2. csomag súlya 20,9 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa P12
Egységek száma 3. csomagban 200
3.csomag magassága 72 cm
3. csomag szélessége 80 cm
3. csomag hossza 120 cm
3. csomag súlya 179 kg
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
PVC-mentes Igen
Halogéntartalomra vonatkozó adatok Halogénmentes műanyag alkatrészeket tartalmazó termék