|
|
|
LVS04666
Síntartó V.5/10MM N/PEN-hez
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Linergy
|
Termékválaszték
|
Linergy
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Síntámasz
|
Termék neve
|
Linergy BW
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Linergy Linergy TA összekötősín
Linergy Linergy BW összekötősín
PrismaSeT PrismaSeT P szekrény
|
Termék kompatibilitása
|
Gyűjtősín tartó
|
Kiegészítő jellemzők
Cella-készülék csatlakozás
|
Linergy BW oldalsó gyűjtősín
Linergy TA oldalsó gyűjtősín
|
Installation description
|
Szekrénymező kábelvezeték - szélesség 300 mm
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Nettó súly
|
1 kg
|
Környezet
Szabványok
|
IEC 61439-2
IEC 61439-1
|
Terméktanúsítványok
|
AS/NZS
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
7,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
8,0 cm
|
1.csomag hossza
|
36,5 cm
|
1. csomag súlya
|
1,07 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S04
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
30,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
40,0 cm
|
2. csomag hossza
|
60,0 cm
|
2. csomag súlya
|
11,4 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 3. csomagban
|
40
|
3.csomag magassága
|
43,0 cm
|
3. csomag szélessége
|
80,0 cm
|
3. csomag hossza
|
120,0 cm
|
3. csomag súlya
|
57,0 kg
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
PVC-mentes
|
Igen
|
Halogéntartalomra vonatkozó adatok
|
Halogénmentes műanyag alkatrészeket tartalmazó termék
|
|
|