|
|
|
LVS04667
2 db PE vízszintes síntartó
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Linergy
|
Termékválaszték
|
Linergy
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Fáziselválasztó
|
Termék neve
|
Linergy TB
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Linergy Linergy TB sorkapcsos csatlakozó
PrismaSeT PrismaSeT P szekrény
|
Kiegészítő jellemzők
Cella-készülék csatlakozás
|
Linergy BW függőleges gyűjtősín
|
Installation description
|
Mező
|
Mennyiség készletenként
|
2 darabos készlet
|
Nettó súly
|
0,14 kg
|
Környezet
Szabványok
|
IEC 61439-1
IEC 61439-2
|
Terméktanúsítványok
|
AS/NZS
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
2,3 cm
|
1. csomag szélessége
|
4,1 cm
|
1.csomag hossza
|
7,6 cm
|
1. csomag súlya
|
135 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
20
|
2.csomag magassága
|
15 cm
|
2. csomag szélessége
|
30 cm
|
2. csomag hossza
|
40 cm
|
2. csomag súlya
|
2,996 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 3. csomagban
|
320
|
3.csomag magassága
|
42 cm
|
3. csomag szélessége
|
80 cm
|
3. csomag hossza
|
120 cm
|
3. csomag súlya
|
60,5 kg
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
PVC-mentes
|
Igen
|
Halogéntartalomra vonatkozó adatok
|
Halogénmentes műanyag alkatrészeket tartalmazó termék
|
|
|