|
|
|
LVS04669
100 db alsó tám. hátsó függőleges lapos sínhez
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Linergy
|
Termékválaszték
|
Linergy BS
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Wedge
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Gyűjtősín tartozék
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
PrismaSeT PrismaSeT P szekrény
Linergy Linergy BW összekötősín
|
Termék rendeltetési helye
|
Gyűjtősín
|
Kiegészítő jellemzők
Mennyiség készletenként
|
100 darabos készlet
|
Magasság
|
25 mm
|
Szélesség
|
45,5 mm
|
Mélység
|
5 mm
|
Nettó súly
|
3,98 kg
|
Szín
|
Természetes
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
9,8 cm
|
1. csomag szélessége
|
9,8 cm
|
1.csomag hossza
|
15,5 cm
|
1. csomag súlya
|
4,107 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
2
|
2.csomag magassága
|
15,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
8,466 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 3. csomagban
|
32
|
3.csomag magassága
|
42,0 cm
|
3. csomag szélessége
|
80,0 cm
|
3. csomag hossza
|
120,0 cm
|
3. csomag súlya
|
147,5 kg
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
Megfelelő
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
PVC-mentes
|
Igen
|
Halogéntartalomra vonatkozó adatok
|
Halogénmentes műanyag alkatrészeket tartalmazó termék
|
|
|