|
|
|
LVS04671
Síntartó kiegészítő lapos sínekhez, ha >80mm
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Linergy
|
Termékválaszték
|
Linergy
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Szerelőkészlet
|
Termék neve
|
Linergy BW
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Linergy Linergy TA összekötősín
Linergy Linergy BW összekötősín
PrismaSeT PrismaSeT P szekrény
PrismaSeT Prisma PH szekrény
PrismaSeT Prisma iPM M szekrény
PrismaSeT Prisma P szekrény
|
Termék kompatibilitása
|
Gyűjtősín tartó
|
Kiegészítő jellemzők
Cella-készülék csatlakozás
|
Gyűjtősín
|
Installation description
|
Mező
|
Mennyiség készletenként
|
2 darabos készlet
|
Nettó súly
|
0,08 kg
|
Környezet
Szabványok
|
IEC 61439-1
IEC 61439-2
|
Terméktanúsítványok
|
AS/NZS
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
4,000 cm
|
1.csomag hossza
|
19,000 cm
|
1. csomag súlya
|
129,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
50
|
2.csomag magassága
|
15,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
6,727 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 3. csomagban
|
400
|
3.csomag magassága
|
28,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
80,000 cm
|
3. csomag hossza
|
120,000 cm
|
3. csomag súlya
|
65,500 kg
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
PVC-mentes
|
Igen
|
|
|