|
|
|
LVS04678
Gyűjtősín lengőtartó D=600 10MM
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Linergy
|
Termékválaszték
|
Linergy BS
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Síntámasz
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
PrismaSeT PrismaSeT P cubicle
Linergy Linergy BW összekötősín
Linergy Linergy TA összekötősín
|
Termék specifikus alkalmazás
|
10 mm vastag gyűjtősín megtámasztására
|
Kiegészítő jellemzők
Cella-készülék csatlakozás
|
Linergy TA vízszintes gyűjtősín - szabadon szerelhető
Linergy BW vízszintes gyűjtősín - szabadon szerelhető
|
Szekrény/mező leírás
|
Mező
|
Szekrénymélység
|
600 mm
|
Termék rendeltetési helye
|
Kerethez
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
5,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
6,0 cm
|
1.csomag hossza
|
46,4 cm
|
1. csomag súlya
|
1,353 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S04
|
Egységek száma 2. csomagban
|
15
|
2.csomag magassága
|
30,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
40,0 cm
|
2. csomag hossza
|
60,0 cm
|
2. csomag súlya
|
21,044 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 3. csomagban
|
60
|
3.csomag magassága
|
43,0 cm
|
3. csomag szélessége
|
80,0 cm
|
3. csomag hossza
|
120,0 cm
|
3. csomag súlya
|
95,5 kg
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
PVC-mentes
|
Igen
|
Halogéntartalomra vonatkozó adatok
|
Halogénmentes műanyag alkatrészeket tartalmazó termék
|
|
|