|
|
|
LVS04691
Távtartó rúd élére áll. lapos sínekhez
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
PrismaSeT
|
Termékválaszték
|
PrismaSeT P
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Távtartó rudak
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Csatlakozó tartozék
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
PrismaSeT PrismaSeT P szekrény
PrismaSeT Prisma P szekrény
|
Termék kompatibilitása
|
Élirányú rudak
|
Termék rendeltetési helye
|
Gyűjtősín
|
Kiegészítő jellemzők
Installation description
|
Mező
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Magasság
|
30 mm
|
Szélesség
|
60 mm
|
Nettó súly
|
0,2 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3,2 cm
|
1. csomag szélessége
|
3,2 cm
|
1.csomag hossza
|
47,5 cm
|
1. csomag súlya
|
216 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S04
|
Egységek száma 2. csomagban
|
40
|
2.csomag magassága
|
30 cm
|
2. csomag szélessége
|
40 cm
|
2. csomag hossza
|
60 cm
|
2. csomag súlya
|
9,205 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 3. csomagban
|
160
|
3.csomag magassága
|
42,5 cm
|
3. csomag szélessége
|
80 cm
|
3. csomag hossza
|
120 cm
|
3. csomag súlya
|
49,5 kg
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
PVC-mentes
|
Igen
|
Halogéntartalomra vonatkozó adatok
|
Halogénmentes műanyag alkatrészeket tartalmazó termék
|
|
|