|
|
|
LVS04725
Canalis csatlakozó blokk, 2500A, NW, 3P
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
PrismaSeT
|
Termékválaszték
|
PrismaSeT P
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Interfész és vezérlőegység
|
Product name
|
PrismaSeT PrismaSeT P szekrény
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Interfész tartozék
|
Szabványok
|
IEC 61439-2, belső szekrény
IEC 61439-1
|
Terméktanúsítványok
|
AS/NZS
|
Kiegészítő jellemzők
Cella-készülék csatlakozás
|
KT Canalis síncsatornával
|
Pólusok megnevezése
|
3P
|
Installation description
|
Mező - szélesség 650 mm
|
Szekrénycella mélysége
|
600 mm: elülső
600 + 400 mm: hátsó
|
Beépített készülék
|
Masterpact: kihúz NW20...25 - vezérlés: kapcsoló függőleges beszerelés
Masterpact: rögzített, 2 TL között NW20...25 - vezérlés: kapcsoló függőleges beszerelés
|
Le névleges üzemi áram
|
2500 A
|
Szín
|
Természetes
|
Magasság
|
350 mm
|
Szélesség
|
575 mm
|
Mélység
|
450 mm
|
Nettó súly
|
53,56 kg
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Functional unit
|
650 mm 600 mm PrismaSeT P mező Masterpact NW20...25 kihúz kapcsoló függőleges 3P 1 elülső csatlakozás Canalis-on 28
650 mm 1000 mm PrismaSeT P mező Masterpact NW20...25 kihúz kapcsoló függőleges 3P 1 hátsó csatlakozás Canalis-on 17
650 mm 600 mm PrismaSeT P mező Masterpact NW20...25 rögzített, 2 TL között kapcsoló függőleges 3P 1 elülső csatlakozás Canalis-on 28
650 mm 1000 mm PrismaSeT P mező Masterpact NW20...25 rögzített, 2 TL között kapcsoló függőleges 3P 1 hátsó csatlakozás Canalis-on 16
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
45,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
40,000 cm
|
1.csomag hossza
|
61,000 cm
|
1. csomag súlya
|
49,500 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
|
|