|
|
|
LVS04738
Canalis csatlakozás 4000A, NW, 4P
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
PrismaSeT
|
Termékválaszték
|
PrismaSeT P
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Interfész és vezérlőegység
|
Product name
|
PrismaSeT PrismaSeT P szekrény
Canalis Canalis KT gyűjtősín kábelcsatorna
Masterpact Masterpact NW áramkör-megszakító
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Interfész tartozék
|
Szabványok
|
IEC 61439-2, belső szekrény
IEC 61439-1, belső szekrény
|
Terméktanúsítványok
|
AS/NZS
|
Kiegészítő jellemzők
Cella-készülék csatlakozás
|
KT Canalis síncsatornával
|
Pólusok megnevezése
|
3P
|
Csatlakozás helye
|
Felfelé
|
Installation description
|
4000 A cella - szélesség 650 mm
|
Szekrénycella mélysége
|
600 + 400 mm: hátsó
|
Beépített készülék
|
Masterpact: NW40 függőleges beszerelés - hátsó csatlakozás
|
Le névleges üzemi áram
|
4000 A
|
Magasság
|
350 mm
|
Szélesség
|
575 mm
|
Mélység
|
450 mm
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
45,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
40,000 cm
|
1.csomag hossza
|
61,000 cm
|
1. csomag súlya
|
84,500 kg