|
|
|
LVS04752
Szig. hajl. sín 32x6mm, hossz=1800mm
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
PrismaSeT
|
Termékválaszték
|
PrismaSeT G
PrismaSeT P
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Szigetelt sínek
|
Product name
|
PrismaSeT PrismaSeT G szekrény
PrismaSeT PrismaSeT P szekrény
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Áramelosztási tartozék
|
Szabványok
|
IEC 61439-2, belső szekrény
IEC 61439-1, belső szekrény
|
Terméktanúsítványok
|
AS/NZS
|
Kiegészítő jellemzők
Installation description
|
Mező
Álló szekrény
Fali szekrény
|
Beépített készülék
|
Compact: INS500...630
Compact: INV500...630
|
Le névleges üzemi áram
|
580 A
|
Közbenső keresztmetszet
|
32 x 6 mm
|
Hosszúság
|
1800 mm
|
Nettó súly
|
3,88 kg
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
2,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
11,5 cm
|
1.csomag hossza
|
194,0 cm
|
1. csomag súlya
|
3,775 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
P2M
|
Egységek száma 2. csomagban
|
100
|
2.csomag magassága
|
29,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
120,0 cm
|
2. csomag hossza
|
200,0 cm
|
2. csomag súlya
|
399,0 kg