|
|
|
LVS04759
20 db M8-as nyomatékcsavar
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Linergy
|
Termékválaszték
|
Linergy
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Nyomatékanya
|
Termék neve
|
Linergy BW
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Telepítési tartozék
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Linergy Linergy TA összekötősín
Linergy Linergy LGYE összekötősín
Linergy Linergy BW összekötősín
PrismaSeT PrismaSeT P cubicle
|
Kiegészítő jellemzők
Installation description
|
Mező
|
Meghúzási nyomaték
|
28 N.m
|
ISO menet
|
M8
|
Mennyiség készletenként
|
20 darabos készlet
|
Szín
|
Természetes
|
Nettó súly
|
0,26 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
4,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
5,0 cm
|
1.csomag hossza
|
10,0 cm
|
1. csomag súlya
|
275,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
20
|
2.csomag magassága
|
15,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
5,847 kg
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
PVC-mentes
|
Igen
|
|
|