|
|
|
LVS04769
8db Linergy Evolution csavarmenetes összekötőlemez 4000A
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Linergy
|
Termékválaszték
|
Linergy
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Szerelőkészlet
|
Termék neve
|
Linergy LGYE
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Rögzítő tartozék
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Linergy Linergy TA összekötősín
Linergy Linergy LGYE összekötősín
PrismaSeT PrismaSeT P cubicle
|
Cella-készülék csatlakozás
|
Gyűjtősín
Linergy gyűjtősín
|
Le névleges üzemi áram
|
3200 A
4000 A
|
Tartozék
|
1 anya
1 érintkező csavar-alátétlemez
|
Kiegészítő jellemzők
Installation description
|
Mező
|
Number of studs
|
3 tartó
|
ISO menet
|
M8
|
Mennyiség készletenként
|
8 darabos készlet
|
Hosszúság
|
37 mm
|
Szín
|
Természetes
|
Nettó súly
|
0,9 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
4,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
10,0 cm
|
1.csomag hossza
|
12,0 cm
|
1. csomag súlya
|
891,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
15,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
9,174 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 3. csomagban
|
80
|
3.csomag magassága
|
28,0 cm
|
3. csomag szélessége
|
80,0 cm
|
3. csomag hossza
|
120,0 cm
|
3. csomag súlya
|
85,5 kg
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
PVC-mentes
|
Igen
|
|
|