|
|
|
LVS04788
20 db csavar sínekhez, M8x50mm
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Linergy
|
Termékválaszték
|
Linergy
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Szerelőkészlet
|
Termék neve
|
Linergy BW
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Rögzítő tartozék
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Linergy Linergy BW összekötősín
PrismaSeT PrismaSeT P cubicle
|
Tartozék
|
2 érintkező alátét
1 anya
|
Kiegészítő jellemzők
Installation description
|
Mező
|
ISO menet
|
M8
|
Mennyiség készletenként
|
20 darabos készlet
|
Hosszúság
|
50 mm
|
Szín
|
Természetes
|
Nettó súly
|
0,615 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
7,5 cm
|
1.csomag hossza
|
11,0 cm
|
1. csomag súlya
|
614,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
12
|
2.csomag magassága
|
15,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
7,622 kg
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
PVC-mentes
|
Igen
|
Halogéntartalomra vonatkozó adatok
|
Halogénmentes műanyag alkatrészeket tartalmazó termék
|
|
|