|
|
|
LVS04809
Polypact kapocstakaró
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Linergy
|
Termékválaszték
|
Linergy
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Tető- és fenéklemezek
|
Termék neve
|
Linergy FC
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Szigetelési tartozék
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Linergy Linergy FC készülék betáplálás
PrismaSeT PrismaSeT P cubicle
|
Kiegészítő jellemzők
Szerelési mód
|
Klipszes
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Magasság
|
49 mm
|
Szélesség
|
139 mm
|
Mélység
|
58 mm
|
Nettó súly
|
0,04 kg
|
Szín
|
Fekete
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
4,500 cm
|
1.csomag hossza
|
13,500 cm
|
1. csomag súlya
|
40,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
24
|
2.csomag magassága
|
30,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
1,315 kg
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
PVC-mentes
|
Igen
|
Halogéntartalomra vonatkozó adatok
|
Halogénmentes műanyag alkatrészeket tartalmazó termék
|
|
|