|
|
|
LVS04911
Mezők közti elválasztás, D=400
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
PrismaSeT
|
Termékválaszték
|
PrismaSeT P
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Interbus buszmodul
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Szigetelési tartozék
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
PrismaSeT PrismaSeT P váz készlet
|
Hordó helyzet
|
Oldalsó kapcsolócella közötti
|
Kiegészítő jellemzők
Installation description
|
Mező, mélység 400 mm
Mező, mélység 600 mm
|
Függoleges modulok (50 mm) száma
|
36
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Anyag
|
Hőkezelt acél
|
Magasság
|
1920 mm
|
Szélesség
|
320 mm
|
Nettó súly
|
7,94 kg
|
Felületkezelés
|
Matt
Textured
|
Védőkezelés
|
Epoxigyanta bevonat
|
Szín
|
Fehér (RAL 9003)
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
4,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
34,0 cm
|
1.csomag hossza
|
97,0 cm
|
1. csomag súlya
|
6,916 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 2. csomagban
|
20
|
2.csomag magassága
|
53,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
80,0 cm
|
2. csomag hossza
|
120,0 cm
|
2. csomag súlya
|
149,8 kg
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
PVC-mentes
|
Igen
|
|
|